norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable avec vis, 20 degrés - inch
06380_20 inch

Poignée indexable avec vis, 20 degrés - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement en plastique à structuration fine, noir.Remarques concernant la commande :Au-dessus de 70 mm de longueur de vis, la partie filetée est de 60 mm.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06380_20 inch Poignée indexable avec vis, 20 degrés - inch 251 kB

Dessins

Poignée indexable avec vis, 20 degrés - inch

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeXA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
LFiltre
06380-1A31X20°5/16-1888151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A41X20°3/8-1688151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-1A51X20°1/2-1388151624251044,54,53758,549,52220/25/30/40/50/60
06380-2A51X20°1/2-13106151928321251,55,54268,557,52420/25/30/40/50/60
06380-3A51X20°1/2-13128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-3A61X20°5/8-11128,515233332135864781652620/25/30/40/50/60
06380-4A61X20°5/8-11128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60
06380-4A71X20°3/4-10128,5153041321368,57,556,589,576,53630/40/50/60

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83