norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées
41501

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont adaptés pour réaliser des serrages multiples.
Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage peuvent également être utilisés en association avec la glissière de serrage, ou dans des trous taraudés ou dans une rainure en T.
Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux mors de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage ou de compenser les tolérances.
Course de déplacement : M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Matière :Double cale et éléments de serrage en acier de cémentation.Finition :Double cale et éléments de serrage trempés, phosphatés.Nota :Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter des supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale de la pièce.Contenu de la livraisonMors de serrage.
Vis de fixation.
Indication de dessin :
Forme A : surfaces d'appui lisses
Forme B : surfaces d'appui striées
Forme C : à palier
Forme D : avec surépaisseur d'usinage
Forme E : avec pointes de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41501 Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées 198 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage à coin en acier, avec surfaces de serrage variées

Mors de serrage à coin en acier, forme A, surfaces de serrage lisses

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme A, surfaces de serrage lisses

Sélection/filtre d'articles

Mors de serrage à coin en acier, forme B, surfaces de serrage striées

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme B, surfaces de serrage striées

Sélection/filtre d'articles

Mors de serrage à coin en acier, forme C, avec palier

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme C, avec palier

Sélection/filtre d'articles

Mors de serrage à coin en acier, forme D, avec surépaisseur d’usinage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme D, avec surépaisseur d’usinage

Sélection/filtre d'articles

Mors de serrage à coin en acier, forme E, avec pointes de serrage

plus d'infos

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, forme E, avec pointes de serrage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83