norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lors de la fabrication d’un groupe hydraulique ou pneumatique, le processus requiert entre autres des perçages auxiliaires afin de pouvoir introduire avec précision dans la pièce tous les canaux nécessaires à l’application concernée. Ces perçages auxiliaires doivent être obturés de manière parfaitement étanche pour le bon fonctionnement ultérieur du composant, tout en étant capables de résister à une pression extrêmement élevée.Matière :

Douille : inox 1.4305.
Bille : inox 1.4301.

Finition :Douille : brute.
Bille : brute.
Nota :Les bouchons d’étanchéité servent à obturer de manière sûre, rapide et économique des perçages dans le domaine de la technologie des fluides, par ex. pour obturer des perçages auxiliaires dans les groupes hydrauliques.

Ces composants sont pourvus d’une douille dentée qui se dilate lors de l’enfoncement de la bille, élargit le composant jusqu’à étanchéifier le perçage et vient s’ancrer dans le matériau de base. Il en résulte un joint métallique étanche capable de résister aux pressions les plus élevées.

Adaptés aux matériaux de base de dureté faible à moyenne.

Le montage s’effectue généralement à la main, à l’aide d’un poinçon de pose.
Accessoires :Poinçon de pose 28080-90.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28080-02 Bouchons d’étanchéité douille en inox, bille en inox 209 kB
 Information technique – Bouchons d’étanchéité 352 kB

Dessins

Bouchons d’étanchéité douille en inox, bille en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCAOAcc.PrixCommander
28080-02-03022332,23.64,63,41,20,4 1,18 €
28080-02-04022443,345,23,81,50,2 1,30 €
28080-02-05022554,35.57,15,320,4 1,56 €
28080-02-06022665,36.58,76,32,50,4 2,07 €
28080-02-07022776,47.510,27,330,4 2,60 €
28080-02-08022887,48.511,68,33,50,3 3,46 €
28080-02-09022998,41013,69,840,4 4,67 €
28080-02-1002210109,41115,210,84,50,4 6,49 €
28080-02-12022121210,61317,912,85,50,4 7,49 €
28080-02-14022141412,71520,614,56,350,4 9,87 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83