norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et réflecteur en laiton.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Finition :La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota :Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé pour la vitre garantit une transmission de lumière optimale et une dureté de surface maximale.

La position des trous de montage pour la clé à ergots - 96651-01 peut différer du dessin.
Indication de dessin :
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28012-10 Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité 235 kB

Dessins

Voyants d'huile ronds en laiton avec verre de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
28012-10-3203432G3/4162,6488 4,51 €
28012-10-3810038G122,12,64,598 7,21 €
28012-10-4811448G1 1/428,13,24,5108 9,84 €
28012-10-5511255G1 1/233,13,25118 13,29 €
28012-10-6820068G243,14,55,5118 18,52 €
28012-10-32261532M26X1,5162,6488 5,58 €
28012-10-32271532M27X1,5162,6488 6,11 €
28012-10-38331538M33X1,522,12,64,598 7,21 €
28012-10-48421548M42X1,528,13,24,5108 9,84 €
28012-10-55481555M48X1,533,13,25118 13,29 €
28012-10-68602068M60X243,14,55,5118 19,79 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83