norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague intérieure, baguée extérieure et éléments roulants en acier à roulement.Nota :Les roulements à rouleaux croisés avec alésages de fixation sur les bagues intérieure et extérieure ne nécessitent pas de rondelles de bride ou de boîtier. Cela permet de minimiser les erreurs de montage et d’assurer une précision de rotation et un couple constant. Les roulements à rouleaux croisés conviennent aussi bien pour la rotation de la bague intérieure que pour la rotation de la bague extérieure.

Pour le jeu radial du palier, vous avez le choix entre deux versions : palier avec jeu normal C1 (référence : 23831-0XXXXX) ou palier précontraint S1 (référence : 23831-1XXXXX).

Les roulements à rouleaux croisés sont fabriqués dans la classe de tolérance P0. La classe de tolérance désigne l’écart radial et axial entre la bague intérieure et la bague extérieure.

Les roulements à rouleaux croisés possèdent un joint d’étanchéité des deux côtés.

D’autres jeux de palier et classes de tolérance sont disponibles sur demande.
Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Indication de dessin :
1) Rouleaux
2) Entretoise
3) Bague intérieure
4) Bague extérieure
5) Joint d’étanchéité
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23831-10 Roulement à rouleaux croisés en acier, avec alésages de fixation 214 kB
 Informations techniques relatives au roulement à rouleaux croisés 129 kB

Dessins

Roulement à rouleaux croisés en acier, avec alésages de fixation

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83