norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Cuivre ou aluminium.Finition :Naturel.Nota :Bagues d'étanchéité selon DIN 7603 de forme A. Elles sont utilisées pour l'étanchéification des raccords statiques. Elles empêchent les fuites de liquides ou de gaz tout en protégeant le dispositif contre la pénétration de poussières, de salissures et de liquides.

Les bagues d'étanchéité en cuivre et en aluminium peuvent être utilisées partout en raison de leur résistance à la corrosion, à l'exception de certains acides forts. Grâce à leur structure souple, elles s'introduisent dans toutes les irrégularités des pièces à visser, assurant ainsi une étanchéité efficace.

Les bagues d'étanchéité sont par ex. utilisées avec les bouchons filetés DIN 908 et les vis creuses.
Plage de température :Cuivre 300 °C max.
Aluminium 200 °C max.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23901 Bagues d'étanchéité DIN 7603 en cuivre ou en aluminium 122 kB

Dessins

Bagues d'étanchéité DIN 7603 en cuivre ou en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83