norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier C45.Finition :Naturel, non trempé.Nota :Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22254 Pignons triples 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 298 kB

Dessins

Pignons triples 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCAOAcc.PrixCommander
22254-3100170200816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,879,6952,526 28,73 €
22254-3100170201116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642515,879,61002,526 47,12 €
22254-3100170201216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722515,879,61002,526 55,82 €
22254-3100170201316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802515,879,61002,526 68,43 €
22254-3100170201616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042515,879,61002,526 95,32 €
22254-3100170201716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122515,879,61002,526 105,62 €
22254-3100170201816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202515,879,61002,526 118,85 €
22254-3100170201916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282515,879,61002,526 130,39 €
22254-3100170202216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,879,61002,526 163,97 €
22254-3100170202416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,879,61002,526 190,51 €
22254-3100170202716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791303015,879,61002,526 232,36 €
22254-3100170202916 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921303015,879,61002,526 264,06 €
22254-3100170203016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431303015,879,61002,526 280,51 €
22254-3100170203116 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081403015,879,61002,526 299,48 €
22254-3100170203216 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131403015,879,61002,526 316,46 €
22254-3100170203316 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211403015,879,61002,526 334,88 €
22254-3100170203416 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281403015,879,61002,526 355,09 €
22254-3100170203516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361403015,879,61002,526 376,56 €
22254-3100170203616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441403015,879,61002,526 398,03 €
22254-3100170203816 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591403015,879,61002,526 437,91 €
22254-3100170204016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731403015,879,61002,526 521,79 €
22254-3100170204516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121603015,879,61102,526 787,82 €
22254-3100170205016 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521603015,879,61102,526 870,75 €
22254-3100170205716 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071804015,879,61122,526 1 081,15 €
22254-3100170207616 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651804015,879,61122,526 1 762,80 €
22254-3100170209516 B-31 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,879,61122,526 2 754,16 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83