norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier C45.Finition :Naturel, non trempé.Nota :Pignons avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606.
Les pignons possèdent un point de centrage ou sont pré-percés (ceci peut varier en fonction du processus de fabrication). C'est la raison pour laquelle la dimension D3 max. indiquée dans le tableau correspond à la dimension maximale du perçage avec lequel les pignons sont fournis. Ce préperçage / trou de centrage peut être pourvu d'un alésage, d'un alésage avec rainures ou d'un taraudage par le client. Le client peut également utiliser des douilles pour réduire son diamètre.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22253 Pignons doubles 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 301 kB

Dessins

Pignons doubles 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Sélection/filtre d'articles

Référence

N° ISODivision
pouces
Division
mm
Nombre de
dents
DD1D2D3
max.
B1B2LCRCAOAcc.PrixCommander
22253-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,4702523,67295438 59,69 €
22253-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,29802523,67295438 72,61 €
22253-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,21902523,672100438 87,95 €
22253-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,221022523,672100438 103,24 €
22253-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,181142523,672100438 119,91 €
22253-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491603023,672100438 237,31 €
22253-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571603023,672100438 257,32 €
22253-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651603023,672100438 278,27 €
22253-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731603023,672100438 301,24 €
22253-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81603023,672100438 324,29 €
22253-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,881603023,672100438 349,16 €
22253-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193041603023,672100438 374,18 €
22253-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,081603023,672100438 402,07 €
22253-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,191603023,672100438 451,58 €
22253-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,271603023,672100438 480,67 €
22253-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381603023,672100438 510,81 €
22253-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51603023,672100438 563,98 €
22253-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621604023,672100438 602,40 €
22253-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691604023,672100438 639,80 €
22253-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811604023,672100438 675,44 €
22253-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,831604023,672100438 711,61 €
22253-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,041604023,672100438 749,78 €
22253-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,161604023,672100438 790,30 €
22253-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,271604023,672100438 842,90 €
22253-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391604023,672100438 868,43 €
22253-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,621604023,672100438 972,05 €
22253-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,21804023,672133438 1 239,09 €
22253-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,781804023,672133438 1 449,30 €
22253-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631804023,672133438 2 057,36 €
22253-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,982004023,672133438 3 599,14 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83