norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :rectifié.Nota :Table de guidage disponible en aluminium sur demande.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21038 Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course 129 kB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec butées de fin de course

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 635,87 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 559,69 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 736,81 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 1 167,23 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83