norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 40.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition :Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 40.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota :Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur l'arbre. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).

L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
Plage de température :-10°C jusqu’à +70°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21596 Éléments de serrage pour guidages cylindriques 300 kB

Dessins

Éléments de serrage pour guidages cylindriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA

A1A2A3A4A5A6B1DD1H1H3L3MTForce de
retenue
F1 N
Couple de
maintien
Nm
Couple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21596-1212324,533,530164018,543124,2182432M510120075 139,84 €
21596-1616405,533,53019402253165222938M61212009,55 149,09 €
21596-2020456,541,545,521,5652660206,8253244M8141200127 156,75 €
21596-252560941,545,525653178258,6303852M10161200157 162,15 €
21596-303068105853,528,5803587308,6354358M101620003012 168,90 €
21596-40408611666134,59540,51084010,5455368M122020004017 188,04 €
21596-505010812777239,5110461325014,5505876M162220005017 213,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83