norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douille en acier à roulement 1.3505.
Bille en acier à roulement 1.3505.
Nota :La douille de circulation à billes en acier est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Cette douille contribue à permettre un mouvement, un positionnement et un guidage précis des pièces mobiles.

Montage facile dans un alésage H7.
Plage de température :180° C max.Accessoires :21516-15 Cage à billes en laiton.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21516 Douilles de circulation à billes en acier 330 kB
 Colonnes de guidage et broches de guidage 1,4 MB

Dessins

Douilles de circulation à billes en acier

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83