norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques sont adaptées à la surface d'appui, la forme B peut être fixée à l'aide de la tige filetée.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- la nivelle sphérique est alignée sur le bord d'appui de la monture de la nivelle
- différentes tiges filetées sont disponibles
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21806 Nivelles sphériques cylindrique 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Nivelles sphériques cylindrique

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques cylindrique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2HSensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21806-1140930A14109,530' 8,63 €
21806-1181130A18121130' 9,26 €
21806-1201230A20141230' 9,55 €
21806-1301530A30211530' 18,87 €

Nivelles sphériques version cylindrique, forme B avec tige filetée

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques version cylindrique, forme B avec tige filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1

D2D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21806-2140730B1410M47,5530' 11,09 €
21806-2181230B1812M612530' 13,87 €
21806-2201230B2014M512830' 16,17 €
21806-2301530B3021M8151030' 26,13 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83