norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Finition :Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.
Nota :Les rails de guidage linéaires se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à galets peuvent être montés sur ces derniers. Les rails de guidage linéaires avec rainure des deux côtés conviennent à l'assemblage de plusieurs rails de guidage. Ils permettent d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.

Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL 5002 par défaut.

Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires 21350.
Chariots de guidage à pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage courbes 21356.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.
Avantages :Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.Sur demande :Rainure d'un côté.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Autres longueurs (L max. = 4 000 mm).
Revêtement diamanté.
Accessoires :Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.Contenu de la livraisonBouchon bleu RAL 5002.
Clavettes parallèles (pour les modèles avec rainure).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21355 Rails de guidage linéaires 224 kB
 Informations techniques concernant les rails de guidage et les chariots de guidage à galets correspondants 272 kB

Dessins

Rails de guidage linéaires

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinition 2TailleB

DD1HLL1L2TCAOAcc.PrixCommander
21355-210X0500sans rainure22069,52150025308,5 Sur demande
21355-210X1000sans rainure22069,521100020308,5 Sur demande
21355-210X2000sans rainure22069,521200025308,5 Sur demande
21355-310X0500sans rainure32891428500304012 Sur demande
21355-310X1000sans rainure328914281000204012 Sur demande
21355-310X2000sans rainure328914282000204012 Sur demande
21355-212X0500avec rainure22069,52150025308,5 Sur demande
21355-212X1000avec rainure22069,521100020308,5 Sur demande
21355-212X2000avec rainure22069,521200025308,5 Sur demande
21355-312X0500avec rainure32891428500304012 Sur demande
21355-312X1000avec rainure328914281000204012 Sur demande
21355-312X2000avec rainure328914282000204012 Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

La longueur que vous souhaitez n'apparaît pas ?


Il vous suffit de contacter notre équipe de professionnels.
La longueur maximale disponible est de 4 000 mm.

Commandez dès maintenant ici.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83