norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Billes de serrage aimantées
09230

Billes de serrage aimantées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bille aluminium.
Bloc de serrage à aimant néodyme, corps de base en acier.
Bague d'appui en acier garnie de cuir.
Finition :anodisé.
Corps d'appui nickelée chimiquement.
Nota :Les billes de serrage aimantées sont utilisées pour maintenir les composants dans une position de travail optimale lors du polissage, du montage et du soudage laser. Les billes peuvent être inclinées jusqu'à 90° selon la géométrie ou le poids de la pièce à maintenir. L'aimant peut être actionné ou libéré en utilisant la clé en T six pans fournie.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09230 Billes de serrage aimantées 397 kB

Dessins

Billes de serrage aimantées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HForce
d'attraction
en N
Pas polaireCAOAcc.PrixCommander
09230-080180128104801,5+0,5 1 070,08 €
09230-10011001581291001,5+0,5 1 278,33 €
09230-13011301881451001,5+0,5 1 582,68 €
09230-16011602181641001,5+0,5 1 919,09 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83