norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée flexible à aimant
09150

Poignée flexible à aimant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionFinition :Aimant permanent, équipé d’un flexible en laiton et d’une poignée plastique. Chromé.Nota :Les poignées flexibles à aimant s’utilisent essentiellement pour la recherche et l’évacuation de pièces en acier dans des endroits inaccessibles.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09150 Poignée flexible à aimant 120 kB

Dessins

Poignée flexible à aimant

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleDD1Longueur totale
en mm
Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09150-011684505 11,57 €
09150-022101245010 11,83 €
09150-033131552018 18,07 €
09150-044171952030 27,85 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83