norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimants (de maintien) en ferrite dure avec logo norelem
09119-10

Aimants (de maintien) en ferrite dure avec logo norelem

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps plastique.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Nota :Les aimants de maintien sont souvent utilisés sur les panneaux d'affichage, les tableaux blancs et les tableaux magnétiques.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Corps
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09119-10 Aimants (de maintien) en ferrite dure avec logo norelem 91,2 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
D

D1HH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09119-10-361blanc3632,592,29,5 1,90 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83