norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat
09110

Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Caoutchouc synthétique.Finition :noir.Nota :Pour la protection de surfaces fragiles. Les capuchons de protection en caoutchouc sont positionnés sur les surfaces de contact des aimants plats. La force de déplacement dans la direction latérale double et atteint quasiment l'adhérence initiale des aimants.
Les capuchons de protection en caoutchouc s'adaptent à tous les aimants plats de diamètre 50, 63 ou 80 mm.
Plage de température :60 °C max.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09110 Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat 181 kB

Dessins

Capuchon de protection en caoutchouc pour aimant plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HSCAOAcc.PrixCommander
09110-50525060,5 1,74 €
09110-63656380,5 2,00 €
09110-808380110,5 2,32 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83