norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09069_B Aimant plat en NdFeB forme B 125 kB

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 6,52 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 6,93 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 7,56 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 7,98 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 8,92 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 11,07 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 18,85 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 23,97 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 24,23 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 36,42 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 41,70 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83