norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique en SmCo
09067

Aimant cylindrique en SmCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Nota :Modèle lisse, système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants cylindriques en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car ils ne risquent pas de se démagnétiser.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09067 Aimant cylindrique en SmCo 193 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant cylindrique en SmCo

Aimant cylindrique en SmCo, forme A

plus d'infos

Dessins

Aimant cylindrique en SmCo, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HH1Force
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
09067-01A6201081,5 10,05 €
09067-03A82010221,5 11,79 €
09067-05A10208402 13,54 €
09067-07A13206602,5 15,82 €
09067-09A162021253 17,70 €
09067-11A202552504 20,50 €
09067-13A253574005 43,06 €
09067-15A32404,56006 82,72 €

Aimant cylindrique en SmCo, forme B

plus d'infos

Dessins

Aimant cylindrique en SmCo, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HTForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
09067-02B6M320581,5 5,24 €
09067-04B8M3205221,5 5,93 €
09067-06B10M4207402 7,12 €
09067-08B13M4207602,5 9,09 €
09067-10B16M42581253 12,45 €
09067-12B20M62562504 18,02 €
09067-14B25M63584005 37,51 €
09067-16B32M64066006 67,67 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83