norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant cylindrique en NdFeB, forme B
09067-10_B

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps lisse.Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants à barres en néodyme ne doivent pas être insérées directement dans l'acier, sinon ils perdent leur adhérence dû au court-circuit magnétique.

Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09067-10_B Aimant cylindrique en NdFeB, forme B 158 kB

Dessins

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HTForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
09067-10-206B6M3205101,5 4,43 €
09067-10-208B8M3205251,5 4,76 €
09067-10-210B10M4207452 5,45 €
09067-10-213B13M4207702,5 6,39 €
09067-10-216B16M42581503 7,95 €
09067-10-220B20M62562804 10,22 €
09067-10-225B25M63584505 19,35 €
09067-10-232B32M64067006 32,94 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83