norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4542.

Finition :Trempé.Nota :Les douilles de logement permettent une fixation sûre et rapide des anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sûr dans différents types de supports. Elles peuvent également être utilisées avec des pièces à parois fines et des trous borgnes. Elles résistent à la corrosion et s'usent faiblement.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07781 Douille de fixation pour anneau de levage à broche, inox 283 kB

Dessins

Douille de fixation pour anneau de levage à broche, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3D4L1L2L3XSWCouple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07781-08108M16x1,5249,81027,5201,51990 36,12 €
07781-08158M16x1,5249,81527,5201,51990 37,35 €
07781-08258M16249,82537,5251,51975 39,11 €
07781-08358M16249,83547,5351,51975 41,31 €
07781-101510M20x1,52812,21535,5241,524145 41,77 €
07781-102510M20x1,52812,22535,5241,524145 42,54 €
07781-103510M202812,23546291,524130 45,22 €
07781-105010M202812,25065491,524130 49,42 €
07781-121512M24x1,53214,71535,5241,527220 45,98 €
07781-122512M24x1,53214,72536,5241,527220 46,83 €
07781-123512M243214,73548,5361,527200 50,27 €
07781-125012M243214,75072,5601,527200 56,14 €
07781-162516M30x23919,22544291,530440 52,85 €
07781-165016M303919,25066441,530400 61,32 €
07781-167516M303919,27596741,530400 72,40 €
07781-205020M36x243265070551,536440 80,25 €
07781-207520M36x243267595801,536440 100,21 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83