norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Chaque anneau fait l’objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 5), d’un contrôle visuel. Grâce à sa construction plate et légère, ce type d’anneau de levage se manipule plus aisément que d’autres versions plus encombrantes. En fonction de la version retenue, une clé à fourche ou une clé à six pans suffit pour le montage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07775 Anneaux de levage en acier à traction latérale, pivotants à 360 degrés 157 kB

Dessins

Anneaux de levage en acier à traction latérale, pivotants à 360 degrés

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWSix pans creuxCharge
admissible
max. kg
CAOAcc.PrixCommander
07775-0813132544M8211633314765225819-325 126,53 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 126,53 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 129,78 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 149,88 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 250,49 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83