norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté sans rainures
06502_PBON

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage. En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :07161 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06502_PBON Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté sans rainures 329 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté sans rainures

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2ADD2D7HH1H2H3H4LL2CAOAcc.PrixCommander
06502-1108alésage sans rainuresans vis de serrage80248-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1110alésage sans rainuresans vis de serrage802410-84,247,528,513-10412,7 41,04 €
06502-1210alésage sans rainuresans vis de serrage1002910-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1212alésage sans rainuresans vis de serrage1002912-104,258,535,513-12915,7 41,37 €
06502-1312alésage sans rainuresans vis de serrage1253612-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-1314alésage sans rainuresans vis de serrage1253614-139824418,5-16119,5 42,10 €
06502-11086alésage sans rainureavec vis de serrage80248M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-11106alésage sans rainureavec vis de serrage802410M684,247,528,5137,510412,7 44,38 €
06502-12106alésage sans rainureavec vis de serrage1002910M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-12126alésage sans rainureavec vis de serrage1002912M6104,258,535,5137,512915,7 44,70 €
06502-13126alésage sans rainureavec vis de serrage1253612M6139824418,57,516119,5 45,44 €
06502-13146alésage sans rainureavec vis de serrage1253614M6139824418,57,516119,5 45,44 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83