norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée tournantesimilaire DIN 98, en acier
06310

Poignée tournante similaire DIN 98, en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Poli.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06310 Poignée tournantesimilaire DIN 98, en acier 116 kB

Dessins

Poignée tournantesimilaire DIN 98, en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D3D4L1L2SWCAOAcc.PrixCommander
06310-21616M61053138 7,72 €
06310-22020M813661510 8,92 €
06310-22525M1016851813 11,65 €
06310-23232M12201072017 17,60 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83