norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium
06309

Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : aluminium.
Insert : acier.
Finition :Poignée polie, axe acier zingué passivé bleuNota :Poignée assortie aux volants DIN 950.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06309 Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium 95,7 kB

Dessins

Poignée tournante similaire DIN 98, Forme E, en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageDD1

D4D6LL1L3L4SWCAOAcc.PrixCommander
06309-0616055filetageM61610141154,55,553 9,66 €
06309-0820067filetageM82013181367664 12,39 €
06309-1025083filetageM10251621138386,55 14,00 €
06309-1232105filetageM1232202616105,510,586 18,75 €
06309-1636117filetageM16362229261171198 22,86 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83