norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium, poli avec poignée cylindrique rotative
06277_MDG

Volants à 2 bras en aluminium, poli avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06277_MDG Volants à 2 bras en aluminium, poli avec poignée cylindrique rotative 238 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium, poli avec poignée cylindrique rotative
Volants à 2 bras en aluminium, poli avec poignée cylindrique rotative

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06277-4080X10alésage sans rainure8010H7241628--ø18 x M6 x 40  19,00 €
06277-4080X12alésage sans rainure8012H7241628--ø18 x M6 x 40  19,00 €
06277-4100X10alésage sans rainure10010H7261733--ø18 x M6 x 40  21,40 €
06277-4100X12alésage sans rainure10012H7261733--ø18 x M6 x 40  21,40 €
06277-4125X12alésage sans rainure12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  24,82 €
06277-4125X14alésage sans rainure12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  24,82 €
06277-4160X14alésage sans rainure16014H7402039--ø26 x M10 x 80  31,18 €
06277-4160X16alésage sans rainure16016H7402039--ø26 x M10 x 80  31,18 €
06277-4200X18alésage sans rainure20018H7422445--ø26 x M10 x 80  43,82 €
06277-4200X20alésage sans rainure20020H7422445--ø26 x M10 x 80  43,82 €
06277-4250X22alésage sans rainure25022H7482851--ø31 x M12 x 102  64,73 €
06277-4250X26alésage sans rainure25026H7482851--ø31 x M12 x 102  64,73 €
06277-5080X10alésage avec rainure8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  20,91 €
06277-5080X12alésage avec rainure8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  20,91 €
06277-5100X10alésage avec rainure10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  23,28 €
06277-5100X12alésage avec rainure10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  23,28 €
06277-5125X12alésage avec rainure12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  26,86 €
06277-5125X14alésage avec rainure12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  26,86 €
06277-5160X14alésage avec rainure16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  33,03 €
06277-5160X16alésage avec rainure16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  33,03 €
06277-5200X18alésage avec rainure20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  46,06 €
06277-5200X20alésage avec rainure20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  46,06 €
06277-5250X22alésage avec rainure25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  67,49 €
06277-5250X26alésage avec rainure25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  67,49 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83