norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06273_MFG Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe 308 kB

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe
Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Nombre de
rayons
Poignée fixe
DIN 39 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
06273-2080X10alésage sans rainure8010H7241629--3ø16 x M6 x 50  15,74 €
06273-2080X12alésage sans rainure8012H7241629--3ø16 x M6 x 50  15,74 €
06273-2100X10alésage sans rainure10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  17,39 €
06273-2100X12alésage sans rainure10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  17,39 €
06273-2125X12alésage sans rainure12512H7281836--3ø20 x M8 x 64  21,74 €
06273-2125X14alésage sans rainure12514H7281836--3ø20 x M8 x 64  21,74 €
06273-2140X14alésage sans rainure14014H7301939--3ø20 x M8 x 64  24,28 €
06273-2140X16alésage sans rainure14016H7301939--3ø20 x M8 x 64  24,28 €
06273-2160X14alésage sans rainure16014H7322040--3ø25 x M10 x 80  28,81 €
06273-2160X16alésage sans rainure16016H7322040--3ø25 x M10 x 80  28,81 €
06273-2180X16alésage sans rainure18016H7372243--3ø25 x M10 x 80  32,52 €
06273-2180X18alésage sans rainure18018H7372243--3ø25 x M10 x 80  32,52 €
06273-2200X18alésage sans rainure20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  37,44 €
06273-2200X22alésage sans rainure20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  37,44 €
06273-2250X22alésage sans rainure25022H7452850--5ø32 x M12 x 100  58,85 €
06273-2250X26alésage sans rainure25026H7452850--5ø32 x M12 x 100  58,85 €
06273-2315X26alésage sans rainure31526H7533356--5ø32 x M12 x 100  84,78 €
06273-2315X30alésage sans rainure31530H7533356--5ø32 x M12 x 100  84,78 €
06273-2400X30alésage sans rainure40030H7653863--5ø36 x M16 x 112 153,92 €
06273-2400X34alésage sans rainure40034H7653863--5ø36 x M16 x 112 153,92 €
06273-2500X34alésage sans rainure50034H7784572--5ø36 x M16 x 112 239,41 €
06273-2500X40alésage sans rainure50040H7784572--5ø36 x M16 x 112 239,41 €
06273-3080X10alésage avec rainure8010H7241629311,43ø16 x M6 x 50  17,88 €
06273-3080X12alésage avec rainure8012H7241629413,83ø16 x M6 x 50  17,88 €
06273-3100X10alésage avec rainure10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  19,22 €
06273-3100X12alésage avec rainure10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  19,22 €
06273-3125X12alésage avec rainure12512H7281836413,83ø20 x M8 x 64  23,76 €
06273-3125X14alésage avec rainure12514H7281836516,33ø20 x M8 x 64  23,76 €
06273-3140X14alésage avec rainure14014H7301939516,33ø20 x M8 x 64  26,15 €
06273-3140X16alésage avec rainure14016H7301939518,33ø20 x M8 x 64  26,15 €
06273-3160X14alésage avec rainure16014H7322040516,33ø25 x M10 x 80  30,85 €
06273-3160X16alésage avec rainure16016H7322040518,33ø25 x M10 x 80  30,85 €
06273-3180X16alésage avec rainure18016H7372243518,33ø25 x M10 x 80  34,37 €
06273-3180X18alésage avec rainure18018H7372243620,83ø25 x M10 x 80  34,37 €
06273-3200X18alésage avec rainure20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  39,63 €
06273-3200X22alésage avec rainure20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  39,63 €
06273-3250X22alésage avec rainure25022H7452850624,85ø32 x M12 x 100  61,54 €
06273-3250X26alésage avec rainure25026H7452850829,35ø32 x M12 x 100  61,54 €
06273-3315X26alésage avec rainure31526H7533356829,35ø32 x M12 x 100  87,66 €
06273-3315X30alésage avec rainure31530H7533356833,35ø32 x M12 x 100  87,66 €
06273-3400X30alésage avec rainure40030H7653863833,35ø36 x M16 x 112 156,95 €
06273-3400X34alésage avec rainure40034H76538631037,35ø36 x M16 x 112 156,95 €
06273-3500X34alésage avec rainure50034H77845721037,35ø36 x M16 x 112 247,83 €
06273-3500X40alésage avec rainure50040H77845721243,35ø36 x M16 x 112 247,83 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83