norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en acier, avec taraudage
06665_IG

Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : polyamide renforcé de fibres de verre.
Insert : laiton ou acier.
Finition :Acier zingué.Nota :Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06665_IG Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en acier, avec taraudage 137 kB

Dessins

Poignées papillon en plastique, insert fileté en laiton ou en acier, avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeABD

D1HH1TCAOAcc.PrixCommander
06665-15006K5115M61525,59,514 2,00 €
06665-16008K61,518M8183111,514 3,44 €
06665-17510K7622M102238,514,514 3,91 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83