norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec taraudage
06652_IG

Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652_IG Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec taraudage 229 kB

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83