norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées en T en plastique, forme L, filetée
06650-01_L

Poignées en T en plastique, forme L, filetée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06650-01_L Poignées en T en plastique, forme L, filetée 117 kB

Dessins

Poignées en T en plastique, forme L, filetée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de filetageABD

D3HH1LCAOAcc.PrixCommander
06650-01-26506X20Lfiletage65,114,6M6183722,920 4,88 €
06650-01-26506X25Lfiletage65,114,6M6183722,925 5,15 €
06650-01-26506X30Lfiletage65,114,6M6183722,930 5,18 €
06650-01-26506X40Lfiletage65,114,6M6183722,940 5,21 €
06650-01-26508X20Lfiletage65,114,6M8183722,920 4,60 €
06650-01-26508X25Lfiletage65,114,6M8183722,925 4,81 €
06650-01-26508X30Lfiletage65,114,6M8183722,930 5,23 €
06650-01-26508X40Lfiletage65,114,6M8183722,940 5,41 €
06650-01-27508X20Lfiletage75,118,4M82241,225,220 4,81 €
06650-01-27508X25Lfiletage75,118,4M82241,225,225 4,98 €
06650-01-27508X30Lfiletage75,118,4M82241,225,230 5,38 €
06650-01-27508X40Lfiletage75,118,4M82241,225,240 5,61 €
06650-01-27510X30Lfiletage75,118,4M102241,225,230 5,41 €
06650-01-27510X40Lfiletage75,118,4M102241,225,240 5,47 €
06650-01-27510X50Lfiletage75,118,4M102241,225,250 5,69 €
06650-01-28510X30Lfiletage85,219,6M102444,826,530 5,55 €
06650-01-28510X40Lfiletage85,219,6M102444,826,540 5,61 €
06650-01-28510X50Lfiletage85,219,6M102444,826,550 5,85 €
06650-01-28512X30Lfiletage85,219,6M122444,826,530 5,66 €
06650-01-28512X40Lfiletage85,219,6M122444,826,540 5,90 €
06650-01-28512X50Lfiletage85,219,6M122444,826,550 6,10 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83