norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
06212_KS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Bouton étoile en thermoplastique, insert en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.

Finition :Insert blanc.Nota :Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06212_KS Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS 317 kB

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3H5 max.TCAOAcc.PrixCommander
06212-604KSgris foncé RAL 7021M425121682210 2,37 €
06212-6045KSgris clair RAL 7035M425121682210 2,37 €
06212-6046KSrouge traffic RAL 3020M425121682210 2,37 €
06212-6047KSjaune colza RAL 1021M425121682210 2,37 €
06212-605KSgris foncé RAL 7021M525121682210  2,37 €
06212-6055KSgris clair RAL 7035M525121682210  2,37 €
06212-6056KSrouge traffic RAL 3020M525121682210  2,37 €
06212-6057KSjaune colza RAL 1021M525121682210  2,37 €
06212-6061KSgris foncé RAL 7021M625121682210 2,37 €
06212-60615KSgris clair RAL 7035M625121682210 2,37 €
06212-60616KSrouge traffic RAL 3020M625121682210 2,37 €
06212-60617KSjaune colza RAL 1021M625121682210 2,37 €
06212-6051KSgris foncé RAL 7021M5321420102610 2,40 €
06212-60515KSgris clair RAL 7035M5321420102610 2,40 €
06212-60516KSrouge traffic RAL 3020M5321420102610 2,40 €
06212-60517KSjaune colza RAL 1021M5321420102610 2,40 €
06212-606KSgris foncé RAL 7021M6321420102610  2,40 €
06212-6065KSgris clair RAL 7035M6321420102610  2,40 €
06212-6066KSrouge traffic RAL 3020M6321420102610  2,40 €
06212-6067KSjaune colza RAL 1021M6321420102610  2,40 €
06212-608KSgris foncé RAL 7021M8401825133114  2,67 €
06212-6085KSgris clair RAL 7035M8401825133114  2,67 €
06212-6086KSrouge traffic RAL 3020M8401825133114  2,67 €
06212-6087KSjaune colza RAL 1021M8401825133114  2,67 €
06212-6101KSgris foncé RAL 7021M10401825133114 2,67 €
06212-61015KSgris clair RAL 7035M10401825133114 2,67 €
06212-61016KSrouge traffic RAL 3020M10401825133114 2,67 €
06212-61017KSjaune colza RAL 1021M10401825133114 2,67 €
06212-6081KSgris foncé RAL 7021M8502232173814 3,55 €
06212-60815KSgris clair RAL 7035M8502232173814 3,55 €
06212-60816KSrouge traffic RAL 3020M8502232173814 3,55 €
06212-60817KSjaune colza RAL 1021M8502232173814 3,55 €
06212-610KSgris foncé RAL 7021M10502232173814  3,55 €
06212-6105KSgris clair RAL 7035M10502232173814  3,55 €
06212-6106KSrouge traffic RAL 3020M10502232173814  3,55 €
06212-6107KSjaune colza RAL 1021M10502232173814  3,55 €
06212-6121KSgris foncé RAL 7021M12502232173818 3,55 €
06212-61215KSgris clair RAL 7035M12502232173818 3,55 €
06212-61216KSrouge traffic RAL 3020M12502232173818 3,55 €
06212-61217KSjaune colza RAL 1021M12502232173818 3,55 €
06212-6102KSgris foncé RAL 7021M10632640214614 5,62 €
06212-61025KSgris clair RAL 7035M10632640214614 5,62 €
06212-61026KSrouge traffic RAL 3020M10632640214614 5,62 €
06212-61027KSjaune colza RAL 1021M10632640214614 5,62 €
06212-612KSgris foncé RAL 7021M12632640214618  5,62 €
06212-6125KSgris clair RAL 7035M12632640214618  5,62 €
06212-6126KSrouge traffic RAL 3020M12632640214618  5,62 €
06212-6127KSjaune colza RAL 1021M12632640214618  5,62 €
06212-616KSgris foncé RAL 7021M16632640214618 5,62 €
06212-6165KSgris clair RAL 7035M16632640214618 5,62 €
06212-6166KSrouge traffic RAL 3020M16632640214618 5,62 €
06212-6167KSjaune colza RAL 1021M16632640214618 5,62 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83