norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche
06192_A

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Sur demande :Boutons étoile bruts (non polis).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06192_A Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche 188 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06192-14008Atribofinition40142613 3,90 €
06192-15010Atribofinition50183417 5,06 €
06192-16312Atribofinition63204221 6,67 €
06192-18016Atribofinition80255225 9,56 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83