norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée
06174_K

Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Nota :Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06174_K Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée 244 kB

Dessins

Poignées croisillon en plastique détectables par métal avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsSurface
composants
Couleur du corps de baseDD1D2HH2H3THomologation /
certification
CAOAcc.PrixCommander
06174-1425053175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M5251018979FDA + EU10/2011 6,41 €
06174-1432063175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M63213,522129,512FDA + EU10/2011 7,79 €
06174-1440063175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M64013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1440083175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M84013,526141012FDA + EU10/2011 9,73 €
06174-1450083175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M8501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €
06174-1450103175Kacier inoxydablenaturelgris foncé RAL 7021M10501932181217FDA + EU10/2011 13,20 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83