norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche
06156_A

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition.
Naturel.
Sur demande :Écrous croisillon bruts (non polis).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06156_A Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche 157 kB

Dessins

Écrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

Surface
corps
Forme

D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06156-104008tribofinitionA40142614 2,78 €
06156-105010tribofinitionA50183420 3,50 €
06156-106312tribofinitionA63254225 5,41 €
06156-108016tribofinitionA80255230 8,04 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83