norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée thermoplastique.
Insert en laiton ou inox 1.4305.

Finition :Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Sur demande :D’autres coloris.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06094_IG Bouton strié avec taraudage 263 kB

Dessins

Bouton strié avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageMatière des composantsDD1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
06094-003taraudagelaitonM315111311,54,34,5 1,43 €
06094-004taraudagelaitonM415111311,54,36 1,21 €
06094-005taraudagelaitonM515111311,54,36 1,21 €
06094-0003taraudageacier inoxydableM315111311,54,34,5 1,83 €
06094-0004taraudageacier inoxydableM415111311,54,36 1,74 €
06094-0005taraudageacier inoxydableM515111311,54,36 1,93 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83