norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou
06010_A

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Indication de dessin :
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06010_A Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou 171 kB

Dessins

Écrous moletés en acier et acier inoxydable DIN 6303 forme A, sans avant-trou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D3D4HKTCAOAcc.PrixCommander
06010-105Aacier de décolletageM52014151287 1,37 €
06010-106Aacier de décolletageM624161814108 1,62 €
06010-108Aacier de décolletageM8302024171210 2,21 €
06010-110Aacier de décolletageM10362830201412 3,36 €
06010-112Aacier de décolletageM12403234241614 4,69 €
06010-1052Aacier inoxydableM52014151287 2,85 €
06010-1062Aacier inoxydableM624161814108 3,34 €
06010-1082Aacier inoxydableM8302024171210 4,45 €
06010-1102Aacier inoxydableM10362830201412 6,83 €
06010-1122Aacier inoxydableM12403234241614 9,46 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83