norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide.Finition :noir.Nota :Poignée escamotable à clipser dans des épaisseurs de matériau de 0,75 à 3,5 mm.

Les cotes des ouvertures de montage sont indiquées dans le tableau ci-contre pour les différentes épaisseurs de matériau.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06966-01 Poignées alcôve en plastique à clipser 150 kB

Dessins

Poignées alcôve en plastique à clipser

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1B1HH1L1STCAOAcc.PrixCommander
06966-01-0944158028,74113,5941,517 2,94 €
06966-01-11057109440,35718,65110226 5,59 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83