norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir ou gris clair, satiné.Nota :Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.Montage :La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06965 Poignées alcôve en plastique à visser 116 kB

Dessins

Poignées alcôve en plastique à visser

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
AHLL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06965-1082041noir826167100251000 11,64 €
06965-1112041noir1126197130251000 12,34 €
06965-1082042gris clair RAL 7035826167100251000 11,64 €
06965-1112042gris clair RAL 70351126197130251000 12,34 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83