norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
06958

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Traverse : anodisée nature ou noire.
Embouts : couleur aluminium ou noir.
Nota :Traverse et embout sont vissés les uns aux autres.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06958 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique 101 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
Couleur
de composant
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06958-1055041anodisé naturecouleur aluminium5512M43767300 18,02 €
06958-1088041anodisé naturecouleur aluminium8812M437100300 18,87 €
06958-1100041anodisé naturecouleur aluminium10012M437112300 19,16 €
06958-1120041anodisé naturecouleur aluminium12012M437132300 19,64 €
06958-1180041anodisé naturecouleur aluminium18012M437192300 21,13 €
06958-1055042anodisé naturenoir5512M43767300 15,61 €
06958-1088042anodisé naturenoir8812M437100300 16,43 €
06958-1100042anodisé naturenoir10012M437112300 16,74 €
06958-1120042anodisé naturenoir12012M437132300 17,20 €
06958-1180042anodisé naturenoir18012M437192300 18,68 €
06958-1055043anodisé noircouleur aluminium5512M43767300 18,41 €
06958-1088043anodisé noircouleur aluminium8812M437100300 19,24 €
06958-1100043anodisé noircouleur aluminium10012M437112300 19,55 €
06958-1120043anodisé noircouleur aluminium12012M437132300 20,11 €
06958-1180043anodisé noircouleur aluminium18012M437192300 21,65 €
06958-1055044anodisé noirnoir5512M43767300 16,01 €
06958-1088044anodisé noirnoir8812M437100300 16,86 €
06958-1100044anodisé noirnoir10012M437112300 17,17 €
06958-1120044anodisé noirnoir12012M437132300 17,70 €
06958-1180044anodisé noirnoir18012M437192300 19,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83