norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique
06948-01

Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.Matière :Tube ovale en aluminium.
Embouts en thermoplastique polyamide.
Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide.
Douilles de logement en Inox.
Finition :Tube ovale laqué poudre gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat).
Embouts gris foncé RAL.
Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.
Remarques concernant la commande :Δ Indiquer le code couleur souhaité ici.Nota :Les éléments de fixation ne sont pas inclus.
Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis CHC à six pans creux avec frein-filet.
Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.
Montage :La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis CHC DIN à six pans creux et les vis H de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis. Sur demande :Entraxe « A » dans différentes longueurs.Accessoires :07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet
07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Écrous H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme A
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06948-01 Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique 534 kB

Dessins

Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
tube ovale
Surface
corps
Couleur
couvercle
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06948-01-1801gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2001gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2501gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3001gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3501gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4001gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5001gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6001gris foncélaqué poudregris foncé RAL 702160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-1802gris foncélaqué poudreorange RAL 200418039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-2002gris foncélaqué poudreorange RAL 200420039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-2502gris foncélaqué poudreorange RAL 200425039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-3002gris foncélaqué poudreorange RAL 200430039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-3502gris foncélaqué poudreorange RAL 200435039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-4002gris foncélaqué poudreorange RAL 200440039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-5002gris foncélaqué poudreorange RAL 200450039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-6002gris foncélaqué poudreorange RAL 200460039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102118039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102120039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102125039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102130039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102135039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102140039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102150039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60016gris foncélaqué poudrejaune colza RAL 102160039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302018039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302020039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302025039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302030039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302035039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302040039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302050039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60084gris foncélaqué poudrerouge traffic RAL 302060039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603218039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603220039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603225039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603230039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603235039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603240039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603250039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60086gris foncélaqué poudrevert sécurité RAL 603260039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-18087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501718039,2875,5213,41000 25,16 €
06948-01-20087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501720039,2875,5233,41000 25,53 €
06948-01-25087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501725039,2875,5283,41000 26,30 €
06948-01-30087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501730039,2875,5333,41000 26,85 €
06948-01-35087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501735039,2875,5383,41000 27,55 €
06948-01-40087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501740039,2875,5433,41000 28,16 €
06948-01-50087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501750039,2875,5533,41000 29,73 €
06948-01-60087gris foncélaqué poudrebleu RAL 501760039,2875,5633,41000 31,42 €
06948-01-180011noiranodiségris foncé RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200011noiranodiségris foncé RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250011noiranodiségris foncé RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300011noiranodiségris foncé RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350011noiranodiségris foncé RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400011noiranodiségris foncé RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500011noiranodiségris foncé RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600011noiranodiségris foncé RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180012noiranodiséorange RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200012noiranodiséorange RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250012noiranodiséorange RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300012noiranodiséorange RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350012noiranodiséorange RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400012noiranodiséorange RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500012noiranodiséorange RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600012noiranodiséorange RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800116noiranodiséjaune colza RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000116noiranodiséjaune colza RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500116noiranodiséjaune colza RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000116noiranodiséjaune colza RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500116noiranodiséjaune colza RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000116noiranodiséjaune colza RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000116noiranodiséjaune colza RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000116noiranodiséjaune colza RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800184noiranodisérouge traffic RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000184noiranodisérouge traffic RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500184noiranodisérouge traffic RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000184noiranodisérouge traffic RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500184noiranodisérouge traffic RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000184noiranodisérouge traffic RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000184noiranodisérouge traffic RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000184noiranodisérouge traffic RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800186noiranodisévert sécurité RAL 603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000186noiranodisévert sécurité RAL 603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500186noiranodisévert sécurité RAL 603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000186noiranodisévert sécurité RAL 603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500186noiranodisévert sécurité RAL 603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000186noiranodisévert sécurité RAL 603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000186noiranodisévert sécurité RAL 603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000186noiranodisévert sécurité RAL 603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800187noiranodisébleu RAL 501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000187noiranodisébleu RAL 501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500187noiranodisébleu RAL 501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000187noiranodisébleu RAL 501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500187noiranodisébleu RAL 501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000187noiranodisébleu RAL 501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000187noiranodisébleu RAL 501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000187noiranodisébleu RAL 501760039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180031natureanodiségris foncé RAL 702118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200031natureanodiségris foncé RAL 702120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250031natureanodiségris foncé RAL 702125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300031natureanodiségris foncé RAL 702130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350031natureanodiségris foncé RAL 702135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400031natureanodiségris foncé RAL 702140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500031natureanodiségris foncé RAL 702150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600031natureanodiségris foncé RAL 702160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-180032natureanodiséorange RAL 200418039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-200032natureanodiséorange RAL 200420039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-250032natureanodiséorange RAL 200425039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-300032natureanodiséorange RAL 200430039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-350032natureanodiséorange RAL 200435039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-400032natureanodiséorange RAL 200440039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-500032natureanodiséorange RAL 200450039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-600032natureanodiséorange RAL 200460039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800316natureanodiséjaune colza RAL 102118039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000316natureanodiséjaune colza RAL 102120039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500316natureanodiséjaune colza RAL 102125039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000316natureanodiséjaune colza RAL 102130039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500316natureanodiséjaune colza RAL 102135039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000316natureanodiséjaune colza RAL 102140039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000316natureanodiséjaune colza RAL 102150039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000316natureanodiséjaune colza RAL 102160039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800384natureanodisérouge traffic RAL 302018039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000384natureanodisérouge traffic RAL 302020039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500384natureanodisérouge traffic RAL 302025039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000384natureanodisérouge traffic RAL 302030039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500384natureanodisérouge traffic RAL 302035039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000384natureanodisérouge traffic RAL 302040039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000384natureanodisérouge traffic RAL 302050039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000384natureanodisérouge traffic RAL 302060039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800386natureanodisévert sécurité RAL 603218039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000386natureanodisévert sécurité RAL 603220039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500386natureanodisévert sécurité RAL 603225039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000386natureanodisévert sécurité RAL 603230039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500386natureanodisévert sécurité RAL 603235039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000386natureanodisévert sécurité RAL 603240039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000386natureanodisévert sécurité RAL 603250039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000386natureanodisévert sécurité RAL 603260039,2875,5633,41000 34,63 €
06948-01-1800387natureanodisébleu RAL 501718039,2875,5213,41000 27,66 €
06948-01-2000387natureanodisébleu RAL 501720039,2875,5233,41000 28,11 €
06948-01-2500387natureanodisébleu RAL 501725039,2875,5283,41000 28,84 €
06948-01-3000387natureanodisébleu RAL 501730039,2875,5333,41000 29,51 €
06948-01-3500387natureanodisébleu RAL 501735039,2875,5383,41000 30,28 €
06948-01-4000387natureanodisébleu RAL 501740039,2875,5433,41000 30,97 €
06948-01-5000387natureanodisébleu RAL 501750039,2875,5533,41000 32,72 €
06948-01-6000387natureanodisébleu RAL 501760039,2875,5633,41000 34,63 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83