norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique
06940

Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Support de traverse et cache : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse : aluminium EN AW-6060.
Finition :Traverse anodisée noire ou nature.
Support et cache : satiné, noir.
Nota :Traverse protégée contre l’arrachage du support de poignée grâce à un rivet.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06940 Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique 123 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec support de tube en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06940-200061anodisé noir20030M675288800 35,45 €
06940-250061anodisé noir25030M675338800 36,31 €
06940-300061anodisé noir30030M675388800 37,02 €
06940-400061anodisé noir40030M675488800 38,76 €
06940-500061anodisé noir50030M675588800 40,31 €
06940-200063anodisé nature20030M675288800 34,04 €
06940-250063anodisé nature25030M675338800 34,91 €
06940-300063anodisé nature30030M675388800 35,62 €
06940-400063anodisé nature40030M675488800 37,36 €
06940-500063anodisé nature50030M675588800 38,76 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83