norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques
06928

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition :Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Nota :La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06928 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques 96,8 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique, obliques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BB1DHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06928-21500611503730X1,5M660165800 21,61 €
06928-22000612003730X1,5M660215800 23,06 €
06928-22500612503730X1,5M660265800 24,48 €
06928-23000613003730X1,5M660315800 25,90 €
06928-23500613503730X1,5M660365800 27,32 €
06928-24000614003730X1,5M660415800 28,81 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83