norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
06920

Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Cimblot en acier.
Rondelle d'accroche en acier.
Finition :Poignée de manutention avec revêtement de poudre noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota :Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation :Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage :Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin :
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée

S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06920 Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles 282 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles
Poignées de manutention en aluminium ovales amovibles

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2BB1B2DD1HH1LCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06920-10012001100247351321M5x16125881351000 28,38 €
06920-11212001112247351321M5x16125881471000 28,53 €
06920-11214001112268401525M5x16146381521000 34,39 €
06920-12012001120247351321M5x16125881551000 29,11 €
06920-12014001120268401725M5x16146381601000 34,60 €
06920-12812001128247351321M5x16125881631000 29,79 €
06920-12814001128268401725M5x16146381681000 34,79 €
06920-16012001160247351321M5x16125881951000 30,65 €
06920-16014001160268401725M5x16146382001000 34,96 €
06920-18014001180268401725M5x16146382201000 35,71 €
06920-19214001192268401725M5x16146382321000 36,26 €
06920-35014001350268401725M5x16146383901000 39,93 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83