norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec métal détectable
06916-01

Poignées de manutention en plastique avec métal détectable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables par métal sont fabriqués à partir de granulés de plastique conformes UE10/2011 et FDA.
Grâce à des additifs spéciaux contenus dans les granulés de plastique, les détecteurs de métaux (technologie à induction) peuvent détecter des particules aussi petites que des fragments de plastique de 0,027 cm³ (3x3x3 mm). Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables par métal peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable par métal, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique gris foncé RAL 7021.
Composants en inox poli.
Nota :L'additif détectable par métal peut entraîner des variations partielles de la couleur de la surface plastique.

La cote de vissage « A » s'applique après le montage de la poignée. A l'état non monté, elle peut varier en raison de la flexion de la poignée.
Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Montage :Fixation par l'arrière.Avantages :détectable par métal.
Volume de détection ≥ 0,027 cm³.
Matériaux de qualité alimentaire.
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06916-01 Poignées de manutention en plastique avec métal détectable 130 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec métal détectable

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83