norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples
06913-10

Poignées de manutention en plastique avec surfaces de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition :Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota :Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06913-10 Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples 145 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec surfaces de préhension souples

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsABD

HLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06913-10-0940411noir93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404187bleu93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404186vert93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404184rouge93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-0940412orange93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404116jaune93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-09404188gris93,716,3M448,8105500 7,73 €
06913-10-1170511noir11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705187bleu11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705186vert11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705184rouge11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-1170512orange11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705116jaune11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-11705188gris11720,6M553,8134,7500 8,08 €
06913-10-1540611noir148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406187bleu148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406186vert148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406184rouge148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-1540612orange148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406116jaune148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-15406188gris148,526,7M665170,3500 8,68 €
06913-10-1540811noir148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408187bleu148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408186vert148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408184rouge148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-1540812orange148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408116jaune148,526,7M865170,3500 9,45 €
06913-10-15408188gris148,526,7M865170,3500 9,45 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83