norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré
06391_15

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06391_15 Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré 137 kB

Dessins

Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé , 15 degré

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06391-108215°M8181001513,533251019212232926 29,69 €
06391-210215°M1021127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-212215°M1221127151941301222213,5263830 36,32 €
06391-316215°M1627145152345371428217334836 42,58 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83