norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition :Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06381_20 Poignée indexable en Inox avec vis, 20 degrés 151 kB

Dessins

Poignée indexable en Inox avec vis, 20 degrés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXLA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06381-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 29,47 €
06381-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 30,34 €
06381-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 36,18 €
06381-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 36,18 €
06381-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 36,18 €
06381-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 37,66 €
06381-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 37,66 €
06381-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 37,66 €
06381-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 47,38 €
06381-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 48,76 €
06381-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 50,50 €
06381-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 55,42 €
06381-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €
06381-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €
06381-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €
06381-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 55,42 €
06381-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 57,49 €
06381-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €
06381-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €
06381-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 59,78 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83