norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés
05530

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Nota :Les grenouillères avec étrier de bridage servent à maintenir et obturer de manière sûre les clapets, couvercles de récipients, habillages de machines, etc. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.

Le perçage D2 permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.

Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoires :Contre-crochet 05530.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05530 Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés 164 kB

Dessins (aperçu complet)

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés, forme A

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationMatière du corps de baseFormeD2Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05530-1330571GrenouillèreacierA2,81000 1,96 €
05530-1330572Grenouillèreacier inoxydableA2,81000 3,39 €

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés, forme B

plus d'infos

Dessins

Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu’à 2 000 N, trous de fixation cachés, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationMatière du corps de baseFormeD2Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
05530-2350741GrenouillèreacierB3,22000 1,78 €
05530-2350742Grenouillèreacier inoxydableB3,22000 4,92 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83