norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Fermeture en ABS.
Ressort en inox 1.4310.

Finition :Fermeture noire.
Ressort brillant.
Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots.
Disponibles en six tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes.

Indice d'nflammabilité : UL94-HB.
Mode d'emploi :En poussant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte à l'aide du ressort.Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Construction d'appareils
- Armoires industrielles
Montage :1. Réalisez avec précision la découpe selon le croquis.
2. Faites glisser la fermeture avec la face avant dans la découpe et poussez-la vers l'avant.
3. Poussez la fermeture vers le bas pour l'enclencher.
Indication de dessin :
1) Cadre
2) Vantail
3) Découpe de montage
4) Sens d'actionnement
5) Fermeture
6) Ressort
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05596-42_C Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme C, moyenne 317 kB

Dessins

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme C, moyenne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1HH1=Plage totale d'arrêtH2H3LL1L2L3L4RS=épaisseur de battant en mmPlage de température
en °C
CAOAcc.PrixCommander
05596-42-2015500Cmoyen50,844,2136,7244,54754,6438,112,7max. 0,252-40 à 60 7,05 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83