norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :Corps noir, blanc ou beige.
Poignée noire, chromée, blanche ou beige.
Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables.
La poignée précontrainte empêche le claquement.

Indice d'nflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.
Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage :1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin :
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05596-10_B Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables 218 kB

Dessins

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme B, non verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseCouleur des composantsA

BB1B2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
05596-10-2002356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2007356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2012356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2017356000Bnon verrouillablesnoirnoir2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2002356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2007356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2012356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2017356022Bnon verrouillablesblancblanc2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2002356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2007356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2012356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2017356033Bnon verrouillablesbeigebeige2860405,250505,535,5354 20,30 €
05596-10-2002356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 28,59 €
05596-10-2007356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 28,59 €
05596-10-2012356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 28,59 €
05596-10-2017356001Bnon verrouillablesnoirchromé2860405,250505,535,5354 28,59 €
RéférenceFormeCouleur des composantsH3H4H5H6H7LL1L2L3F=force de retenue (N) Force de traction
F1
N
Plage de température
en °C
S=épaisseur de battant en mmVisCAOAcc.PrixCommander
05596-10-2002356000Bnoir2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 20,30 €
05596-10-2007356000Bnoir2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 20,30 €
05596-10-2012356000Bnoir2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 20,30 €
05596-10-2017356000Bnoir2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 20,30 €
05596-10-2002356022Bblanc2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 20,30 €
05596-10-2007356022Bblanc2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 20,30 €
05596-10-2012356022Bblanc2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 20,30 €
05596-10-2017356022Bblanc2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 20,30 €
05596-10-2002356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 20,30 €
05596-10-2007356033Bbeige2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 20,30 €
05596-10-2012356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 20,30 €
05596-10-2017356033Bbeige2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 20,30 €
05596-10-2002356001Bchromé2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 28,59 €
05596-10-2007356001Bchromé2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 28,59 €
05596-10-2012356001Bchromé2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 28,59 €
05596-10-2017356001Bchromé2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 28,59 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83